17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄カゴ用フタ 250角用 お好きな位置でワンタッチ固定が可能 OM1074-33

洗浄カゴ用フタ 250角用 お好きな位置でワンタッチ固定が可能

通常単価(税別)
11,351円
税込単価
12,486円
通常出荷日:23日目

【特長】お好きな位置でワンタッチ固定ができます。・他のサイズも対応可能です。・取外可。【商品仕様】・角...

詳細を確認
  • TGK型番
    0143-52-42-22

型番:

OM1074-33
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OM1074-33の仕様・寸法情報

TGK型番
0143-52-42-22
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
OM1074-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,351円
( 12,486円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】お好きな位置でワンタッチ固定ができます。
・他のサイズも対応可能です。
・取外可。
【商品仕様】
・角型
・品番:OM1074-33
・外寸法:250角用
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄カゴ用フタ 250角用 お好きな位置でワンタッチ固定が可能の型番OM1074-33のページです。 型番OM1074-33に関する仕様情報を記載しております。
洗浄カゴ用フタ 250角用 お好きな位置でワンタッチ固定が可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄カゴ用フタ 250角用 お好きな位置でワンタッチ固定が可能
洗浄カゴ用フタ 200角用 お好きな位置でワンタッチ固定が可能
洗浄カゴ用フタ 200φ用
ETFEコーティング角型洗浄カゴ 250x250x250
東京硝子器械 洗浄カゴ用フタ 200角用
角型洗浄カゴ SSシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械フロン工業東京硝子器械アズワン
通常価格11,351円10,540円9,759円78,109円10,540円4,335円 -
通常出荷日23日目23日目23日目28日目23日目1日目
TGK型番0143-52-42-220143-52-42-210143-52-42-26---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト