17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-635 B型EPDMパッキン付 300L CTH-635/PEB

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-635 B型EPDMパッキン付 300L

通常単価(税別)
308,861円
税込単価
339,747円
通常出荷日:19日目

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。【商品仕様】・寸法(mm):φ6...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0747-91

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CTH-635/PEB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTH-635/PEBの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0747-91
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTH-635/PEB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,861円
( 339,747円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ635×H1000
・容量:300L
・容器材質:SUS304・パッキン/EPDM

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-635 B型EPDMパッキン付 300Lの型番CTH-635/PEBのページです。 型番CTH-635/PEBに関する仕様情報を記載しております。
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-635 B型EPDMパッキン付 300Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-635 B型EPDMパッキン付 300L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-635 B型NBRパッキン付 300L
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-635 B型EPDMパッキン付 300L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-635 B型バイトンパッキン付 300L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-635 B型ネオプレンパッキン付 300L
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-635 B型NBRパッキン付 300L
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格308,861円308,861円332,194円375,744円308,861円332,194円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
アズワン型番61-0747-9161-0747-9461-0748-0461-0748-0161-0747-9761-0748-07

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました