17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペットマン M (オートタイプ) 62-6238-47 F81021

ピペットマン M (オートタイプ) 62-6238-47

通常単価(税別)
246,076
税込単価
270,684
通常出荷日:10日目

【特長】・電動ピペット、12チャンネル【商品仕様】・ピペットモード容量範囲:50-1200μL・連続分...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-6238-47

型番:

F81021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F81021の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-6238-47
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
F81021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246,076
( 270,684 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ピペット、12チャンネル
【商品仕様】
・ピペットモード容量範囲:50-1200μL
・連続分注モード容量範囲:50-1200μL
・刻み:1μL
・対応チップ:D1200、DF1200
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペットマン M (オートタイプ) 62-6238-47の型番F81021のページです。 型番F81021に関する仕様情報を記載しております。
ピペットマン M (オートタイプ) 62-6238-47のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペットマン M (オートタイプ) 62-6238-47
ピペットマン M(オートタイプ)2~20μL
ピペットマン L P12X200L
ピペットマン L P12X20L
ピペットマン M(オートタイプ)
ピペット アドバンテージタイプ
メーカーギルソンギルソンギルソンギルソンアズワンアズワン
通常価格246,076102,647162,229162,229102,64716,057 -
通常出荷日10日目1日目10日目10日目1日目1日目〜
アズワン型番62-6238-471-6659-1261-0083-2161-0083-19--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました