ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm |
|
ミスミ 両面テープ(一般用)【30~300個入り】 |
【特長】ウェル間のコンタミを防止します。
・耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
・インク表面の低蛍光性を実現しました。
【商品仕様】
・高撥水性ふっ素樹脂インク使用。
・型式:TF0215
・直径・ウェル数:15mm・2穴
・色:黒
・入数(枚):100
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~
ガードナー
アドクリーンシューズ(樹脂先芯入・ロングタイプ)
5通常価格(税別):12,637円

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):611円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~