17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CSBT26BL 正面付片手すりセット CSBT26BL

CSBT26BL 正面付片手すりセット

通常単価(税別)
38,351円
税込単価
42,186円
通常出荷日:7日目

【特長】・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!・正面付片手すりセットと片...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • アズワン型番
    61-4442-89
  • 商品タイプ詳細
    正面付片手すりセット

型番:

CSBT26BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSBT26BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
アズワン型番
61-4442-89
商品タイプ詳細
正面付片手すりセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSBT26BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,351円
( 42,186円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる高さ兼用タイプ!
・正面付片手すりセットと片手すりセット、片側開口片手すりセットは左右共通です。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・適応機種:CSBC266S
・質量:5.4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CSBT26BL 正面付片手すりセットの型番CSBT26BLのページです。 型番CSBT26BLに関する仕様情報を記載しております。
CSBT26BL 正面付片手すりセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSBT26BL 正面付片手すりセット
CSBT4BL 正面付片手すりセット
CSBT27BL 正面付片手すりセット
CSBT41BL 正面付片手すりセット
CSBT37BL 正面付片手すりセット
CSBT39BL 正面付片手すりセット
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格38,351円41,263円36,112円41,263円41,263円38,808円
通常出荷日7日目7日目10日目7日目7日目19日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
アズワン型番61-4442-8961-4442-9261-4442-9061-4442-9661-4442-9561-4442-91
商品タイプ詳細正面付片手すりセット正面付片手すりセット正面付片手すりセット正面付片手すりセット正面付片手すりセット正面付片手すりセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました