17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3020-100組織培養用ディッシュ 3020-100

3020-100組織培養用ディッシュ

通常単価(税別)
58,970円
税込単価
64,867円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(外径×高さmm):93×21・培養面積(cm2):55・推奨培地量(mL):11...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9712-54

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3020-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3020-100の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9712-54
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3020-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,970円
( 64,867円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(外径×高さmm):93×21
・培養面積(cm2):55
・推奨培地量(mL):11~16.5
・入数:300

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3020-100組織培養用ディッシュの型番3020-100のページです。 型番3020-100に関する仕様情報を記載しております。
3020-100組織培養用ディッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3020-100組織培養用ディッシュ
3030-150組織培養用ディッシュ
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 12well 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well U底 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 96well 平底 個包装 50枚
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格58,970円30,886円29,401円34,379円29,401円29,401円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番61-9712-5461-9712-5561-9712-9161-9712-9361-9713-0161-9712-97
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました