17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

W14C-A4612 W14型 ワゴン W14C-A4612

W14C-A4612 W14型 ワゴン

通常単価(税別)
192,547
税込単価
211,802
通常出荷日:19日目

【特長】・キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです【商品仕様】・サ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    W14C-A4612
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    W14C-A4612の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W14C-A4612
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    192,547
    ( 211,802 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
    【商品仕様】
    ・サイズ(呼寸):D460×W1220×H815
    ・段数:2段
    ・材質:棚板(パンチング棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共) サイドハンドル/SUS304
    ・キャスター:φ100ナイロンウレタン車 ステンレス金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
    ・耐荷重:約200Kg/台
    ・お客様組立品
    ・棚板は25mmピッチで上下移動可能です
    ・製造国:日本

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    W14C-A4612 W14型 ワゴンの型番W14C-A4612のページです。 型番W14C-A4612に関する仕様情報を記載しております。
    W14C-A4612 W14型 ワゴンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    W14C-A4612 W14型 ワゴン
    W14C-A6110 W14型 ワゴン
    W14B-S4612 W14型 ワゴン
    W14C-A6112 W14型 ワゴン
    W14C-A4609 W14型 ワゴン
    W14C-A6107 W14型 ワゴン
    メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格192,547211,791153,897182,615173,375180,966
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました