17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDチップ 1-8269-16 1-8269-16

ESDチップ 1-8269-16【2個入り】

通常単価(税別)
1,137円
税込単価
1,251円
通常出荷日:13日目

・PTZ-43用交換チップ

型番:

1-8269-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1-8269-16の仕様・寸法情報

ESD対応有無
あり
先端タイプ
標準ストレート
先端チップ材質
PPSプラスチック
適用本体
PTZ-43
耐熱温度(℃)
270
チップ色
黒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8269-16
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137円
( 1,251円 )
13日目

詳細情報

基本情報

・PTZ-43用交換チップ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESDチップ 1-8269-16の型番1-8269-16のページです。 型番1-8269-16に関する仕様情報を記載しております。
ESDチップ 1-8269-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDチップ 1-8269-16
ESDチップ P-612S-1
ESDソフトチップ 1-8269-12
ESDチップ P-645S-1
ESDチップ P-644S-1
ESDソフトチップ P-640J-1
メーカーアズワンホーザンアズワンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,137円639円 -707円790円790円900円
通常出荷日13日目2日目〜4日目2日目2日目3日目
ESD対応有無あり-ありありありあり
先端タイプ標準ストレート-先曲りその他先細りストレート標準ストレート
先端チップ材質PPSプラスチック-PPSプラスチックポリエーテルエーケルケトン(PEEK)ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)エラストマー
適用本体PTZ-43-P-610-SP-645-SP-644-SP-640-J
耐熱温度(℃)270-27031531580

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました