17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDソフトチップ 1-8269-12 1-8269-12

ESDソフトチップ 1-8269-12【2個入り】

通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:4日目

・P-610-S用交換チップ

型番:

1-8269-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

1-8269-12の仕様・寸法情報

ESD対応有無
あり
先端タイプ
先曲り
先端チップ材質
PPSプラスチック
適用本体
P-610-S
耐熱温度(℃)
270
チップ色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8269-12
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
4日目

詳細情報

基本情報

・P-610-S用交換チップ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESDソフトチップ 1-8269-12の型番1-8269-12のページです。 型番1-8269-12に関する仕様情報を記載しております。
ESDソフトチップ 1-8269-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDソフトチップ 1-8269-12
ESDピンセット 交換チップ(非磁性タイプ)
ESDチップ 1-8269-16
ESDソフトチップ P-640J-1
ESDソフトチップ P-643J-1
ソフトチップ P-610G-1
メーカーアズワンエンジニアアズワンホーザンホーザンホーザン
通常価格707453 -1,137900900976
通常出荷日4日目1日目13日目3日目2日目5日目
ESD対応有無ありありありありありなし
先端タイプ先曲り-標準ストレート標準ストレート標準ストレート標準ストレート
先端チップ材質PPSプラスチックPPSプラスチックPPSプラスチックエラストマーエラストマーエラストマー / ポリプロピレン
適用本体P-610-SPTZ-41~51PTZ-43P-640-JP-643-JP-610-G
耐熱温度(℃)2702702708080100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました