ツール用品技術窓口

レインボールL型レンチ 8900BPH 8900BPH2.5
  • 8900BPH3
  • 8900BPH2.5

レインボールL型レンチ 8900BPH

通常単価(税別)
767
税込単価
844
通常出荷日:2日目

【特長】・最大傾き角38°。・先端高精度ブラックポイント。・塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。・ネ...

詳細を確認

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
    過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
    家庭では、お子様に注意して保管してください。

型番:

8900BPH2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8900BPH2.5の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
2.5
全長(L寸法)(mm)
83.5
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
20
単品・セット区分
単品
JANコード
4907587014931
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
8900BPH2.58900BPH2.5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767
( 844 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大傾き角38°。
・先端高精度ブラックポイント。
・塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。
・ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
    過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
    家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レインボールL型レンチ 8900BPHの型番8900BPH2.5のページです。 型番8900BPH2.5に関する仕様情報を記載しております。
レインボールL型レンチ 8900BPHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインボールL型レンチ 8900BPH
ボールポイント六角棒レンチ
六角レンチセット W-91
ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)
六角レンチセット W-96
ボールポイント六角レンチセット(9本組み)
メーカーベッセルWERAホーザントラスコ中山ホーザンWIHA
通常価格7671,2077264621,9947,290
通常出荷日2日目2日目3日目4日目2日目4日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプボールポイント
二面幅寸法(mm)2.552 / 3 / 1.5 / 1.271.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)83.516052 / 58 / 60 / 56 / 65 / 46 / 4777100 / 112 / 52 / 58 / 60 / 90 / 80 / 72 / 65128 / 91 / 142 / 101 / 206 / 163 / 231 / 184 / 113
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)202812 / 14 / 17 / 20 / 131412 / 15 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 4015 / 18 / 20 / 23 / 50 / 38 / 29 / 44 / 33

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました