ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽油缶トレイ

通常単価(税別)
994円
税込単価
1,093円
通常出荷日:1日目

【特長】・標準タイプから幅広タイプまで対応可能なタンクトレイです。・床面などの油汚れを軽減できます。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    50
  • 幅(mm)
    290
  • JANコード
    4977767221565
  • 質量(g)
    280.000
  • トラスココード
    148-6821
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

KYTRY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KYTRYの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
奥行(mm)
400
高さ(mm)
50
幅(mm)
290
JANコード
4977767221565
質量(g)
280.000
トラスココード
148-6821
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KYTRY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994円
( 1,093円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タイプから幅広タイプまで対応可能なタンクトレイです。
・床面などの油汚れを軽減できます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽油缶トレイの型番KYTRYのページです。 型番KYTRYに関する仕様情報を記載しております。
軽油缶トレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽油缶トレイ
安心トレイ2
ポリ湯たんぽ
ヒシエス 軽油缶 グリーン
ポリペール缶
片口扁平缶
メーカー土井金属土井金属土井金属土井金属コーワ瑞穂化成工業
通常価格994円1,437円1,482円2,990円 -617円 -3,099円 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品--缶缶缶
奥行(mm)400285215---
高さ(mm)5015297---
幅(mm)290460294---
JANコード497776722156549058912214964977767223187---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました