17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO はしご交換用パーツ ロック金具【2個入り】

通常単価(税別)
8,027円
税込単価
8,830円
通常出荷日:1日目

【特長】・Pro2連はしごの交換用ロック金具です。【用途】・交換用、予備用として。【材質】・アルミ

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4989999103564
  • 質量(g)
    1.000
  • トラスココード
    161-1142
  • 材質1
    アルミ

型番:

TDL-ROCK-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

TDL-ROCK-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
JANコード
4989999103564
質量(g)
1.000
トラスココード
161-1142
材質1
アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDL-ROCK-2
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,027円
( 8,830円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Pro2連はしごの交換用ロック金具です。
【用途】
・交換用、予備用として。
【材質】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO はしご交換用パーツ ロック金具の型番TDL-ROCK-2のページです。 型番TDL-ROCK-2に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO はしご交換用パーツ ロック金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO はしご交換用パーツ ロック金具
TRUSCO はしご交換用パーツ 脚端具
2連はしご交換用パーツ ロック金具
TRUSCO はしご交換用パーツ 交換用ロープ
はしご用交換パーツ 脚端具
はしご上部補助器具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,027円8,027円8,290円3,650円 -8,290円20,792円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品-関連商品--
その他オプションオプション-オプション--
JANコード498999910356449899991035574550414317318-45504143173254550414317332
質量(g)1.0001.000900.0001.000800.000800.000
トラスココード161-1142161-1141694-6404-694-6407694-6400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました