ファクトリーサプライ用品技術窓口

トライオン CSPレンズ

通常単価(税別)
2,248
税込単価
2,473
通常出荷日:1日目

【特長】・しなやかで快適。スポーティデザインでかっこよく・外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造160°...

詳細を確認
  • UVカット
  • レンズ色
    ブラウン
  • フレーム色
    ブラック
  • テンプルカラー
    ブルー/ブラック
  • 角度調整
    -
  • JANコード
    9318330035830
  • トラスココード
    137-4205
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート+TPR
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • 高さ(mm)
    17.5
  • 幅(mm)
    152
  • コーティング
    プラチナコーティング(防曇・防傷)
  • ノーズパッド

型番:

TRYOCSP
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRYOCSPの仕様・寸法情報

UVカット
レンズ色
ブラウン
フレーム色
ブラック
テンプルカラー
ブルー/ブラック
角度調整
-
JANコード
9318330035830
トラスココード
137-4205
質量(g)
26.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート+TPR
ツル調整
-
防傷加工
防曇加工
レンズ厚(mm)
2.2
高さ(mm)
17.5
幅(mm)
152
コーティング
プラチナコーティング(防曇・防傷)
ノーズパッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRYOCSP
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,248
( 2,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで快適。スポーティデザインでかっこよく
・外側に大きく開くヒンジ部の板バネ構造160°FLEXと、しなやかなテンプルとの相乗効果で、頭部をやさしく包み適度な力でホールド感よくフィットします
・ヘルメットとの相性よく、長時間の使用も苦になりません
・防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです
【用途】
・飛来物などからの眼の保護に
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート+TPR

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライオン CSPレンズの型番TRYOCSPのページです。 型番TRYOCSPに関する仕様情報を記載しております。
トライオン CSPレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライオン CSPレンズ
安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ
ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ
ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ
SAFETY オーバーライト2
安全メガネ ULTIM8 CLEAR
メーカーブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネル
通常価格2,2482,2922,2922,7121,1003,508
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット
レンズ色ブラウンクリアスモークブルーミラークリアクリア
フレーム色ブラックブラックブラックブラッククリア赤×黒
テンプルカラーブルー/ブラックブルー/ブラックブルー/ブラックブルー/ブラック-
角度調整-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト