ツール用品技術窓口

TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

  • 測定温度範囲 (℃)
    -9.9~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~99
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • JANコード
    4989999020755
  • トラスココード
    160-6376
  • 質量(g)
    25.000
  • 奥行(mm)
    15
  • 高さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    350
  • 電源
    リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付き)
  • 温度表示範囲(℃)
    -9.9~50
  • 湿度表示範囲(%RH)
    10~99
  • 測定項目
    温度、湿度、時計

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

PTH-DP
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTH-DPの仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-9.9~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~99
湿度最小表示(%RH)
1
JANコード
4989999020755
トラスココード
160-6376
質量(g)
25.000
奥行(mm)
15
高さ(mm)
700
幅(mm)
350
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付き)
温度表示範囲(℃)
-9.9~50
湿度表示範囲(%RH)
10~99
測定項目
温度、湿度、時計

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTH-DP
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,578円
( 2,836円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。
・バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。
・インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。
・防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
【用途】
・作業時、外出時の温度・湿度の確認に。

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモの型番PTH-DPのページです。 型番PTH-DPに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ
TRUSCO 小さい温湿度計
TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計
温湿度計 壁掛・置型
TRUSCO アナログ温湿度計
大画面温湿度計 BTH-220
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,578円1,581円2,591円2,694円2,209円6,139円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
測定温度範囲(℃)-9.9~50-10~50-10~50-5~49-30~50-9.9~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.110.1
測定湿度範囲(%RH)10~9910~9910~9840~8010~10010~99
湿度最小表示(%RH)111121
JANコード498999902075549899990207314989999028539498999950486649899990207484989999022766

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました