ツール用品技術窓口

TRUSCO 屋内屋外温度計

通常単価(税別)
1,986円
税込単価
2,185円
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外・屋内の温度が同時に確認できます。【用途】・冷蔵庫内等の温度管理に最適。

  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~50/-20~70
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • JANコード
    4989999020724
  • トラスココード
    160-6375
  • 質量(g)
    91.000
  • 奥行(mm)
    16
  • 高さ(mm)
    84
  • 幅(mm)
    73
  • 電源
    単4形乾電池×1個(別売)
  • 温度表示範囲(℃)
    ‐10~50℃

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

IOT-2070
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IOT-2070の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-10~50/-20~70
温度最小表示(℃)
0.1
JANコード
4989999020724
トラスココード
160-6375
質量(g)
91.000
奥行(mm)
16
高さ(mm)
84
幅(mm)
73
電源
単4形乾電池×1個(別売)
温度表示範囲(℃)
‐10~50℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IOT-2070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,986円
( 2,185円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
【用途】
・冷蔵庫内等の温度管理に最適。

ご注意

  • 提供不可:SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 屋内屋外温度計の型番IOT-2070のページです。 型番IOT-2070に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 屋内屋外温度計のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
室温管理用で
4
満足度:4.0
本体で室温、付属のセンサーで屋外や水に入れれば外気温や水温と2カ所の計測可能で便利です。 電池で動くので場所も色々な選択...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 屋内屋外温度計
TRUSCO 小さい温湿度計
TRUSCO 熱中症・インフルエンザ危険度お知らせ付デジタル温湿度計
放射温度計 レーザーポイント機能付(PSC)
TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ
防水デジタル温度計
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,986円1,581円2,591円6,357円2,578円2,758円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
測定温度範囲(℃)-10~50/-20~70-10~50-10~50-50~330-9.9~50-50~300
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.11
JANコード498999902072449899990207314989999028539498999946505149899990207554989999802733
トラスココード160-6375160-6377160-6371787-9806160-6376207-4079
質量(g)91.00040.000135.000145.00025.00032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました