17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
安全クッション コーナー用【10個入り】
ミスミ
突っ張りスタンド KTSD

Reelex サインロープリール 大径キャスタータイプ

通常単価(税別)
156,456
税込単価
172,102
通常出荷日:19日目

【特長】・ロープは左右で18m引き出しできます。【材質】・本体:ポリプロピレン・ベースプレート:鉄・ロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g)
    32000.0
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    ベースプレート:鉄
  • 材質3
    ロープ:ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    580
  • 間口(mm)
    580
  • 高さ(mm)
    1038
  • 色詳細
    イエロー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容詳細

縦(mm)

表示内容

最小発注数量
-
4993091103865
160-7734
危険立入禁止
大径キャスタ
-
危険 立入禁止
1個
レッド/イエロー/ブラック
4993091103872
160-7735
進入禁止
サインロープリール大径キャスタ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,456
( 172,102 )
19日目
156,456
( 172,102 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープは左右で18m引き出しできます。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・ベースプレート:鉄
・ロープ:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex サインロープリール 大径キャスタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Reelex サインロープリール 大径キャスタータイプ
Reelex サインプラチェーン大径キャスタータイプ
サインプラチェーンキャッチ
自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール
軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン
バリケード看板(反射タイプ) 片面表示 鉄製
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売アズワン
通常価格156,45695,041 -74,359 -116,80977,214 -13,400
通常出荷日19日目5日目〜1日目〜4日目1日目〜8日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)スチール
質量(g)32000.032000.025500.026000.027000.0-
材質1本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン(PP)●ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)●汎用フック:鉄(黒塗装)---
材質2ベースプレート:鉄--ベースプレート:鉄--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト