17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

通常単価(税別)
3,23822,674
税込単価
3,56224,941
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・商品タイプチェーンスリング・材質:合金鋼・基本使用荷重(t):1.1/5.2

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 寸法(mm)s

  • 質量(g)

  • 基本使用荷重(t)

  • 適合チェーン線径(mm)

  • 寸法(mm)n

  • 寸法(mm)p

  • 寸法(mm)t

  • チェーン線径(mm)

  • 寸法(mm)b

  • ファンドリーフック寸法(mm)n

  • ファンドリーフック寸法(mm)p

  • ファンドリーフック寸法(mm)s

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法(mm)s

質量(g)

基本使用荷重(t)

適合チェーン線径(mm)

寸法(mm)n

寸法(mm)p

寸法(mm)t

チェーン線径

(mm)

寸法(mm)b

ファンドリーフック寸法(mm)n

ファンドリーフック寸法(mm)p

ファンドリーフック寸法(mm)s

最小発注数量
4937773762278
160-8710
26
680.0
1.1
6
53
92
21.5
6
27
-
92
26
4個
4937773762315
164-1335
43
4200.0
5.2
13
89
163.0
39.0
13
55.0
89
163
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,238
( 3,562 )
4日目
22,674
( 24,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・商品タイプチェーンスリング
・材質:合金鋼
・基本使用荷重(t):1.1/5.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)
チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) グラブフックVGG
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG
チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08
つなぎ金具 チェーンスリング加工部材(チェーンスリング100用・ピンタイプ) エンドレスカナグVR
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格3,238-1,612 -2,851 -3,799 -8,0513,120 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプチェーンスリングチェーンスリング-チェーンスリングチェーンスリングその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト