ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアロック110L neoパック 600ml RE-562

通常単価(税別)
1,823円
税込単価
2,005円
通常出荷日:1日目

【特長】・床材表面に付着し硬化した接着剤も除去できます。・接着剤の拘束力が強く床材の目隙を抑制します。...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    白
  • JANコード
    4901761708821
  • トラスココード
    148-7394
  • 容量(ml) (mL)
    600
  • 質量(g)
    880.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 硬化後の色
    白色

型番:

RE-562
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RE-562の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
白
JANコード
4901761708821
トラスココード
148-7394
容量(ml)(mL)
600
質量(g)
880.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
硬化後の色
白色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RE-562
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,823円
( 2,005円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床材表面に付着し硬化した接着剤も除去できます。
・接着剤の拘束力が強く床材の目隙を抑制します。
・床暖房対応です。
・JIS A 5536、JIS A 5550適合品です。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です。
【用途】
・木質系床材と木質下地材の接着に。
・根太の接着に。
・鋼製束、プラ束の接着に。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアロック110L neoパック 600ml RE-562の型番RE-562のページです。 型番RE-562に関する仕様情報を記載しております。
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
速乾Gクリア
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
接着剤"ボードロックSF"
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
多用途内装用接着剤 SG-1R
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,823円1,226円1,167円1,593円2,260円1,456円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ-その他接着剤
色白透明その他白透明白
JANコード49017617088214901761143592490176150489849017611841754901761183550-
トラスココード148-7394341-9461374-8898374-9070813-5108-
容量(ml)(mL)600170--135-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました