17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)

通常単価(税別)
6,149円
税込単価
6,764円
通常出荷日:4日目

【特長】・4輪スリムカート用の中間棚です。【材質】・スチール

  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    スチール板 塗装仕様
  • トラスココード
    148-6816
  • 質量(g)
    3700.0
  • 長さ(mm)
    995
  • 幅(mm)
    338
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    WSC-4W用
  • 材質
    スチール

型番:

WSC-4W-TB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WSC-4W-TBの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
詳細タイプ
スチール板 塗装仕様
トラスココード
148-6816
質量(g)
3700.0
長さ(mm)
995
幅(mm)
338
材質1
スチール
適合機種
WSC-4W用
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSC-4W-TB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,149円
( 6,764円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4輪スリムカート用の中間棚です。
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)の型番WSC-4W-TBのページです。 型番WSC-4W-TBに関する仕様情報を記載しております。
4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)
6輪スリムカート(ネスティングタイプ)
カートラック棚板
ムービーラック用ローコストステンレス棚板
ムービーラック用ステンレス棚板
ピッキングカート(ネスティング仕様)
メーカーワコーパレットワコーパレットオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)サカエ
通常価格6,149円38,277円8,774円13,411円 -15,142円 -76,539円 -
通常出荷日4日目7日目19日目8日目8日目5日目
本体/オプションオプション本体オプションオプションオプション本体
詳細タイプスチール板 塗装仕様-----
トラスココード148-6816467-7676----
質量(g)3700.038000----
長さ(mm)9951300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました