ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付

通常単価(税別)
129,889
税込単価
142,878
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。・簡易コントローラーで、18色の固定色とグ...

詳細を確認
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    50
  • 電源(V)
    AC100~200
  • 保護等級
    IP66
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    148-9937
  • 材質1
    アルミニウム
  • ビーム角(度)
    15
  • 材質2
    簡易コントローラー:PC
  • コード長さ(m)
    1

ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 簡易コントローラーは防雨仕様ではありませんので、ボックスなどにいれてご使用ください。
  • 入力電圧範囲で使用してください。

型番:

FLOOD24ZF15W-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FLOOD24ZF15W-Cの仕様・寸法情報

種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
50
電源(V)
AC100~200
保護等級
IP66
質量(g)
3500.0
トラスココード
148-9937
材質1
アルミニウム
ビーム角(度)
15
材質2
簡易コントローラー:PC
コード長さ(m)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLOOD24ZF15W-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,889
( 142,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
・簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
・動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
【用途】
・壁面・のり面への演出照明に。
【材質】
・本体:ADC12
・簡易コントローラー:PC

ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 簡易コントローラーは防雨仕様ではありませんので、ボックスなどにいれてご使用ください。
  • 入力電圧範囲で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付の型番FLOOD24ZF15W-Cのページです。 型番FLOOD24ZF15W-Cに関する仕様情報を記載しております。
LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED投光器RGB15°白ボディ 簡易コントローラー付
エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)
調光器付リフレクター投光器
40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)
200W LED投光器(屋外用)
LED投光器(防水耐油型)
メーカートライト日動工業トラスコ中山ハタヤリミテッドハタヤリミテッドパトライト
通常価格129,88948,451 -7,93838,889 -129,42326,533 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜4日目6日目
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)5048450402004.2
電源(V)AC100~200-----
保護等級IP66-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト