17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールケース VISION2101 外寸間口×奥行×高さ490×405×200 0021018019

ツールケース VISION2101 外寸間口×奥行×高さ490×405×200

通常単価(税別)
31,559円
税込単価
34,715円
通常出荷日:2日目

【特長】・ブラシ型ツールホルダーで工具の形、種類を選ばず収納できます。・パーツケース(10個)、ディバ...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    W490×D405×H200
  • 総耐荷重 (kg)
    35
  • 本体材質
    ポリカーボネート
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4042545103910
  • トラスココード
    161-0603
  • 重量 (kg)
    6.2
  • 容積(L)
    22
  • 有効内寸(mm)間口
    435
  • 有効内寸(mm)奥行
    270
  • 有効内寸(mm)高さ
    185
  • 材質1
    ツールプレート:アルミフレーム

型番:

0021018019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0021018019の仕様・寸法情報

外寸(mm)
W490×D405×H200
総耐荷重(kg)
35
本体材質
ポリカーボネート
カラー
ブラック
JANコード
4042545103910
トラスココード
161-0603
重量(kg)
6.2
容積(L)
22
有効内寸(mm)間口
435
有効内寸(mm)奥行
270
有効内寸(mm)高さ
185
材質1
ツールプレート:アルミフレーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0021018019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,559円
( 34,715円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ型ツールホルダーで工具の形、種類を選ばず収納できます。
・パーツケース(10個)、ディバイダ―(6枚)付で底部に様々な小物類も収納可能です。
・ツールプレートの取外しが可能です。
・3連ダイヤルロック付きで安全に保管できます。
・ドイツ製のプロフェッショナルモデルです。
【用途】
・工具の持ち運び、収納、保管用。
【材質】
・本体:ポリカーボネート、ツールプレート:アルミフレーム、キャスター:エラストマー(0021008019のみ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールケース VISION2101 外寸間口×奥行×高さ490×405×200の型番0021018019のページです。 型番0021018019に関する仕様情報を記載しております。
ツールケース VISION2101 外寸間口×奥行×高さ490×405×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース VISION2101 外寸間口×奥行×高さ490×405×200
ツールケース VISION2100 外寸間口×奥行×高さ540×405×200
ツールキャビン TC1951R
SSPOWER ツールキャビネット TC-8B
SSPOWER ツールキャビネット TC-7B
エクストラローラーキャビネット
メーカーHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERTONEパオックパオックTONE
通常価格31,559円40,781円123,633円133,217円107,370円613,464円
通常出荷日2日目2日目5日目19日目5日目5日目
外寸(mm)W490×D405×H200W540×D405×H200W775×D515×H1100960×520×1040750×460×1000W1811×D560×H1125
総耐荷重(kg)35351000 / 504240240680
本体材質ポリカーボネートポリカーボネートスチールスチールスチールスチール
カラーブラックブラックレッドレッドレッドレッド
JANコード40425451039104042545103903----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました