ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 間口(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

机上ラック TSLDRシリーズ

机上ラック TSLDRシリーズ TSLDR-600NA-W
通常単価(税別)
6,6866,239
税込単価
7,3556,863
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・平机シリーズの机上台です。・デスク上のスペースを有効活用できます。・天板奥は配線用に切り欠き...

詳細を確認

型番:

TSLDR-600NA-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSLDR-600NA-Wの仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
158-3732
質量(g)
3000.0
JANコード
4989999006612
材質1
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ
材質2
脚部:スチール
奥行(mm)
250
間口(mm)
600
高さ(mm)
100
ホワイト
材質3
床面クッション材(EVA)
耐荷重(kg)
10
天板色
ナチュラル
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ間口奥行高さその他
TSLDR-600NA-BKワゴン・棚机ブラック系600mm250mm100mmオプション
TSLDR-600NA-Wワゴン・棚机ホワイト系600mm250mm100mmオプション
TSLDR-950NA-BKワゴン・棚机ブラック系950mm250mm100mmオプション
TSLDR-950NA-Wワゴン・棚机ホワイト系950mm250mm100mmオプション

型番リスト

表示件数
型番
TSLDR-600NA-W

トラスココード

質量(g)

JANコード

間口(mm)

最小発注数量
158-3732
3000.0
4989999006612
600
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6866,239
( 6,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平机シリーズの机上台です。
・デスク上のスペースを有効活用できます。
・天板奥は配線用に切り欠きがあります。
【材質】
・天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ
・脚部:スチール
・床面クッション材(EVA)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

机上ラック TSLDRシリーズの型番TSLDR-600NA-Wのページです。 型番TSLDR-600NA-Wに関する仕様情報を記載しております。
机上ラック TSLDRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
机上ラック TSLDRシリーズ
移動式ユニット 引出し+開き戸 450×450×570
メタルラックパソコンデスク
手動昇降デスク
机上台 ハイタイプ・トールタイプ・引出し付
高耐荷重支柱取付けモニタアーム
メーカートラスコ中山アズワンアイリスオーヤマサンワサプライLIHIT LABサンワサプライ
通常価格6,68636,10017,44343,827 -4,200 -10,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜1日目〜
種類その他--その他-
材質1天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ポリ塩化ビニル(PVC)エッジ-----
材質2脚部:スチール-----
奥行(mm)250-----
高さ(mm)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト