ツール用品技術窓口

TRUSCO 導電性フットストラップ 抵抗内蔵型 JDF

TRUSCO 導電性フットストラップ 抵抗内蔵型

通常単価(税別)
1,433円
税込単価
1,576円
通常出荷日:1日目

【特長】・足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。・電流制限抵抗を内蔵した安全設計です。【用途...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • 抵抗値(MΩ)
    1
  • JANコード
    4989999029215
  • 質量(g)
    37.000
  • トラスココード
    161-0239
  • 材質1
    本体:導電ゴム
  • 材質2
    ストラップ:ナイロン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

JDF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JDFの仕様・寸法情報

色
ブルー
抵抗値(MΩ)
1
JANコード
4989999029215
質量(g)
37.000
トラスココード
161-0239
材質1
本体:導電ゴム
材質2
ストラップ:ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JDF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,433円
( 1,576円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。
・電流制限抵抗を内蔵した安全設計です。
【用途】
・半導体工場での作業。
・静電気対策用のフットストラップ。
【材質】
・本体:導電ゴム
・ストラップ:ナイロン

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 導電性フットストラップ 抵抗内蔵型の型番JDFのページです。 型番JDFに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 導電性フットストラップ 抵抗内蔵型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 導電性フットストラップ 抵抗内蔵型
フットストラップ
リストストラップ 両用タイプ バンド材質 導電性PVC
リストストラップ コード付タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)
リストストラップ 両用タイプ バンド材質 ゴム(導電繊維入)/ステンレス/シリコンラバー
静電作業マット メンテナンス用
メーカートラスコ中山アズワンアズワンアズワンアズワンエンジニア
通常価格1,433円2,101円 -3,019円 -1,453円 -4,052円 -7,740円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
色ブルーブラックブルーブルーブルー他色
抵抗値(MΩ)1-----
JANコード4989999029215-----
質量(g)37.000-----
トラスココード161-0239-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました