ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

机下ラック

通常単価(税別)
27,865
税込単価
30,652
通常出荷日:14日目

【特長】・奥行きがスリムなので、一般的なデスク下の奥に設置しても足がぶつかりません。・ビジネスバッグ、...

詳細を確認

型番:

UD-Z-550-NW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UD-Z-550-NWの仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4976511109548
質量(g)
5100.0
トラスココード
160-5702
材質1
本体:ステンレスクラッド管
材質2
天板:亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装
材質3
折りたたみ傘ホルダー:再生ABS樹脂
セット内容・付属品
仕切り(マグネット付)2個、アジャスター

型番リスト

表示件数
型番
UD-Z-550-NWUD-Z-550-NW

JANコード

トラスココード

セット内容・付属品

最小発注数量
4976511109548
160-5702
仕切り(マグネット付)2個、アジャスター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,865
( 30,652 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行きがスリムなので、一般的なデスク下の奥に設置しても足がぶつかりません。
・ビジネスバッグ、折りたたみ傘、靴をコンパクトに収納できます。
【用途】
・デスク下の収納ラックに。
【材質】
・本体:ステンレスクラッド管
・天板:亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装
・折りたたみ傘ホルダー:再生ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

机下ラックの型番UD-Z-550-NWのページです。 型番UD-Z-550-NWに関する仕様情報を記載しております。
机下ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
机下ラック
パソコンラック FAラック
eラックHシリーズ
eラックCシリーズ
SOHOラック
マルチ収納ラック
メーカーぶんぶくロアスサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格27,86546,786109,804 -66,286 -84,70554,532 -
通常出荷日14日目8日目14日目8日目4日目3日目〜
種類その他その他その他その他
質量(g)5100.0-----
材質1本体:ステンレスクラッド管-----
材質2天板:亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装-----
材質3折りたたみ傘ホルダー:再生ABS樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました