ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス用ふた

通常単価(税別)
3,249円
税込単価
3,574円
通常出荷日:1日目

【特長】・蓋の裏面にシボ加工を施し、粘着性のあるゴム製品の貼り付きを防止します。【材質】・ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    クリア
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    フタ
  • 適合コンテナ(メーカー商品名)
    サンボックス#14 / サンボックス#14-5 / サンボックス#14B / サンボックス#20 / サンボックス#20-3 / サンボックス#20B / サンボックス#28-2 / サンボックス#20E
  • メーカー商品名
    サンボックス#20Eフタ
  • メーカー品番
    702052
  • JANコード
    4983049000698
  • トラスココード
    152-3575
  • 色
    透明
  • 質量 (g)
    470
  • 長辺寸法 (mm)
    478
  • 短辺寸法 (mm)
    377
  • 高さ (mm)
    27

型番:

SK-20EF-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-20EF-TMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
その他
オプション
詳細タイプ
フタ
適合コンテナ(メーカー商品名)
サンボックス#14 / サンボックス#14B / サンボックス#14-5 / サンボックス#20 / サンボックス#20B / サンボックス#20E / サンボックス#20-3 / サンボックス#28-2
メーカー商品名
サンボックス#20Eフタ
メーカー品番
702052
JANコード
4983049000698
トラスココード
152-3575
色
透明
質量(g)
470
長辺寸法(mm)
478
短辺寸法(mm)
377
高さ(mm)
27
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-20EF-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,249円
( 3,574円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋の裏面にシボ加工を施し、粘着性のあるゴム製品の貼り付きを防止します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンボックス用ふたの型番SK-20EF-TMのページです。 型番SK-20EF-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス用ふたのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス用ふた
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンコー サンボックス12-6フタ
テンバコ 78
TRW型コンテナ用フタ
テンバコ24用フタ グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲積水テクノ成型三甲
通常価格3,249円3,033円2,681円16,917円2,910円3,483円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ-ボックス型コンテナその他ボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色クリアブルークリアブルーブルーグレー
その他オプションオプション--オプションオプション
詳細タイプフタフタ---テンバコ24用フタ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました