ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス#20E

通常単価(税別)
2,965
税込単価
3,262
通常出荷日:4日目

【特長】・全面ベタ目の多目的コンテナーです。・コンテナ内面及び外側面にシボ加工を施し、粘着性のあるゴム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • クリア
  • 容量 (L)
    17.1
  • 外形間口 (mm)
    475
  • 外形奥行 (mm)
    369
  • 外形高さ (mm)
    154
  • 適合フタ(別売)
    サンボックス#20Eフタ
  • JANコード
    4983049000681
  • トラスココード
    152-3566
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺79型
  • 質量(g)
    1220
  • 材質1
    帯電防止入りポリプロピレン(PP)
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    267
  • 有効内寸:間口 (mm)
    367
  • 有効内寸:高さ (mm)
    136

型番:

SK-20E-TM
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-20E-TMの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
クリア
容量(L)
17.1
外形間口(mm)
475
外形奥行(mm)
369
外形高さ(mm)
154
適合フタ(別売)
サンボックス#20Eフタ
JANコード
4983049000681
トラスココード
152-3566
適用カード差し(別売)
両短辺79型
質量(g)
1220
材質1
帯電防止入りポリプロピレン(PP)
有効内寸:奥行(mm)
267
有効内寸:間口(mm)
367
有効内寸:高さ(mm)
136

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-20E-TM
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,965
( 3,262 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目の多目的コンテナーです。
・コンテナ内面及び外側面にシボ加工を施し、粘着性のあるゴム製品の貼り付きを防止。移し替え時の作業効率が向上します。
【用途】
・粘着質の内容物収納。
・工場の保管、運搬用に
【材質】
・帯電防止入りポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンボックス#20Eの型番SK-20E-TMのページです。 型番SK-20E-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス#20Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス#20E
20L コンテナ(透明OD/薄型)
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
S型コンテナ(容量78.7L)
メーカー三甲エスコ三甲三甲三菱ケミカルヒシ
通常価格2,96510,0004,8114,9238,1018,077
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)66ナイロンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
クリアクリアブルーブルーグレーグレー
容量(L)17.120.537.88.478.778.7
外形間口(mm)475366682335738738
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト