17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ポリ袋 0.15ミリ厚【5個入り】

通常単価(税別)
3,98410,582特別価格
税込単価
4,38211,640特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・厚さ0.15mmの超厚手タイプです。・中身がよく見える透明タイプです。・非塩ビ素材を使用し、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 透明
  • 厚さ(mm)
    0.15
  • 材質
    再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
  • 厚みがあるので、くくる際はケーブルタイなどをご使用ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

(mm)

(mm)

容量(L)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
4989999499438
855-2585
1000
1200
120
1660.000
10
1パック

5個入り

4989999024326
161-0399
1200
1300
150
2100.000
-
1パック

5個入り

4989999024333
161-0400
1200
1600
180
2600.000
-
1パック

5個入り

4989999024340
161-0401
1400
1800
240
3450.000
-
1パック

5個入り

4989999024357
161-0402
1500
2000
300
4100.000
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5363,628
( 3,991 )
1日目
3,984
( 4,382 )
1日目
6,5915,272
( 5,799 )
1日目
8,8437,074
( 7,781 )
1日目
10,5828,079
( 8,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ0.15mmの超厚手タイプです。
・中身がよく見える透明タイプです。
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
【用途】
・ゴミ袋として。
・危険物、金属部品の保管、管理。
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
  • 厚みがあるので、くくる際はケーブルタイなどをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋 0.15ミリ厚のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質の詳細を教えてください。
A
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ポリ袋 0.15ミリ厚
業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ
業務用ポリ袋
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
まとめ買い 業務用ポリ袋
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,984-1,333 -11,343 -13,832 -23,22211,274 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明透明透明透明透明
厚さ(mm)0.150.150.150.10.050.05
材質再生ポリエチレン(PE)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト