17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
スーパーハイランドSE
JXエネルギー
FBKオイル RO
JXエネルギー
  • <
  • >

一次フィルタ

通常単価(税別)
60,811円
税込単価
66,892円
通常出荷日:19日目

【用途】オイルミストコレクター用の一次フィルタです。【特長】オイルミストを吸収し、実験研究分野や生産ラ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    149-4387
  • 質量(g)
    5000.0
  • 適合本体
    KDC-M10
  • 品名
    交換用一次フィルタ

型番:

KDC-M10-F0001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KDC-M10-F0001の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
149-4387
質量(g)
5000.0
適合本体
KDC-M10
品名
交換用一次フィルタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDC-M10-F0001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,811円
( 66,892円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【用途】
オイルミストコレクター用の一次フィルタです。
【特長】
オイルミストを吸収し、実験研究分野や生産ラインなどで発生するオイルミストの回収に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一次フィルタの型番KDC-M10-F0001のページです。 型番KDC-M10-F0001に関する仕様情報を記載しております。
一次フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一次フィルタ
HEPAフィルタ
オイルフィルタB
オイルフィルタA
オニカゼ ヘビースモーカー HVSシリーズ用3層ドラムフィルター
オニカゼ ヘビースモーカー HVSシリーズ用ファイナルフィルターユニット
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業赤松電機製作所赤松電機製作所
通常価格60,811円58,964円65,415円65,415円6,574円12,977円
通常出荷日19日目11日目19日目19日目2日目2日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード149-4387149-4390149-4385149-4384--
質量(g)5000.02000.0300300--
適合本体KDC-M10-----
品名交換用一次フィルタHEPAフィルターオイルフィルターB(2枚1組)オイルフィルターA--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました