17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルフィルタB

通常単価(税別)
60,811
税込単価
66,892
通常出荷日:19日目

【用途】オイルミストコレクター用のフィルタです。【特長】オイルミストを吸収し、実験研究分野や生産ライン...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    149-4385
  • 質量(g)
    300
  • 適合機種
    KDC-M01
  • 品名
    オイルフィルターB(2枚1組)

型番:

KDC-M01-OF02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KDC-M01-OF02の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
149-4385
質量(g)
300
適合機種
KDC-M01
品名
オイルフィルターB(2枚1組)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDC-M01-OF02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,811
( 66,892 )
19日目

詳細情報

基本情報

【用途】
オイルミストコレクター用のフィルタです。
【特長】
オイルミストを吸収し、実験研究分野や生産ラインなどで発生するオイルミストの回収に使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフィルタBの型番KDC-M01-OF02のページです。 型番KDC-M01-OF02に関する仕様情報を記載しております。
オイルフィルタBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフィルタB
オイルフィルタA
HEPAフィルタ
一次フィルタ
オイルミストコレクタ フィルター
オニカゼ ヘビースモーカー HVSシリーズ用ファイナルフィルターユニット
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業オーデン赤松電機製作所
通常価格60,81160,81155,95060,81123,028 -11,812
通常出荷日19日目19日目11日目19日目8日目〜2日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード149-4385149-4384149-4390149-4387--
質量(g)3003002000.05000.0--
適合機種KDC-M01KDC-M01KDC-M10---
品名オイルフィルターB(2枚1組)オイルフィルターAHEPAフィルター交換用一次フィルタ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました