17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 新洗手観音(天然スクラブ剤配合)詰替用

TRUSCO 新洗手観音(天然スクラブ剤配合)詰替用

通常単価(税別)
1,0148,245
税込単価
1,1159,070
通常出荷日:1日目

【特長】・手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。・果実「羅漢果」の殻で作った天然スク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    詰替用
  • スクラブ
    あり
  • 材質1
    水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
  • 香り
    フローラルウッディ
  • 液性
    弱アルカリ性
  • タイプ
    詰替用

ご注意

  • 提供不可:ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

容量(L)

奥行(mm)

幅(mm)

最小発注数量
薄茶色乳濁状液体
4989999306941
171-7344
1040
274
1
85
157
1個
-
4989999306972
171-7364
18300
302
17
270
341
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014
( 1,115 )
1日目
8,245
( 9,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。
・果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。
・優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
・海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。
・酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合●優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
【用途】
・自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。
【材質】
・水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 新洗手観音(天然スクラブ剤配合)詰替用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
手洗い・主に油汚れ
4
満足度:4.0
汚れは、綺麗に落ちると思います。香りも少しありいい感じです。 しかし、出口で目詰まりを起こすと液が、変な方向へ飛び出て ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 新洗手観音(天然スクラブ剤配合)詰替用
マイルドハンドソープ(アロエエキス配合) 詰替用
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
ハンドソープ(詰替用)
液体ハンドソープ(詰替用)
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコエスココスモビューティ
通常価格1,014-10,43910,4399,24512,4613,530 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプその他
容器形状詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用詰替用
スクラブありありありありありなし
材質1水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・アロエエキス(保湿成分)主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)---
香りフローラルウッディ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト