17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 フリ-デリ 両面白黄 固定バンドタイプ

通常単価(税別)
5,429
税込単価
5,972
通常出荷日:14日目

【特長】・支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。【用途】・支柱・縁石用の夜間視線誘導標【材質】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • その他
  • 高さ(mm)
    79
  • 取付仕様詳細
    同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)
  • 色詳細
    白黄
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    153-2020
  • 材質1
    反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)

ご注意

  • 施工には同梱のSUS固定バンド(φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。

型番:

FRD-W-WY-B-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRD-W-WY-B-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
その他
高さ(mm)
79
取付仕様詳細
同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)
色詳細
白黄
質量(g)
240.000
トラスココード
153-2020
材質1
反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
FRD-W-WY-B-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,429
( 5,972 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
【用途】
・支柱・縁石用の夜間視線誘導標
【材質】
・反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)
【セット内容】
・取扱説明書、SUS固定バンド1本(φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ

ご注意

  • 施工には同梱のSUS固定バンド(φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 フリ-デリ 両面白黄 固定バンドタイプ の型番FRD-W-WY-B-Tのページです。 型番FRD-W-WY-B-Tに関する仕様情報を記載しております。
積水 フリ-デリ 両面白黄 固定バンドタイプ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 フリ-デリ 両面白黄 固定バンドタイプ
積水 フリ-デリ 片面白 固定バンドタイプ
積水 フリ-デリ 片面白 接着タイプ
線形誘導標 アローライト AL4-T
積水 Uボンド
フロア誘導サイン
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂
通常価格5,4294,9053,86520,6214,295632
通常出荷日14日目14日目5日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
表示内容その他その他その他矢印その他矢印
取付仕様その他その他その他その他その他その他
その他その他その他その他-
高さ(mm)797979---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました