ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TSUG型用巾木 TSUG-H3WA-BK

TRUSCO TSUG型用巾木

通常単価(税別)
3,251
税込単価
3,576
通常出荷日:19日目

【特長】・下に落ちた小物などが、棚の下に入るのを防ぎます。【用途】・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    900
  • 奥行 (mm)
    21
  • 高さ (mm)
    76
  • ブラック
  • トラスココード
    161-0560
  • JANコード
    4989999028690
  • 質量(g)
    930.0
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:粉体塗装
  • 均等積載量(kg)
    100
  • 品名
    軽量ボルトレス棚TSUG型用巾木(幅900タイプ用)黒
  • 適合本体
    TSUG100-63タイプ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TSUG-H3WA-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSUG-H3WA-BK

TRUSCO TSUG型用巾木 図面

TSUG-H3WA-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
900
奥行(mm)
21
高さ(mm)
76
ブラック
トラスココード
161-0560
JANコード
4989999028690
質量(g)
930.0
材質1
スチール
材質2
表面処理:粉体塗装
均等積載量(kg)
100
品名
軽量ボルトレス棚TSUG型用巾木(幅900タイプ用)黒
適合本体
TSUG100-63タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSUG-H3WA-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,251
( 3,576 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下に落ちた小物などが、棚の下に入るのを防ぎます。
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
【材質】
・スチール
・表面処理:粉体塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO TSUG型用巾木の型番TSUG-H3WA-BKのページです。 型番TSUG-H3WA-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO TSUG型用巾木のレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました