ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】・棚の側面につけて荷物の落下やホコリを防ぎます。・ボルトレスなので簡単に取り付けができます。【...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,781円 ( 7,459円 ) | 14日目 |
9,655円 ( 10,621円 ) | 19日目 |
7,419円 ( 8,161円 ) | 19日目 |
【特長】
・棚の側面につけて荷物の落下やホコリを防ぎます。
・ボルトレスなので簡単に取り付けができます。
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
【材質】
・スチール
・表面処理:粉体塗装
【セット内容】
・側板押え6個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
樹脂ベース
4.3通常価格(税別):466円

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):12,764円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション ビーム・中棚受・天棚受・支柱・棚板・補強桟
0通常価格(税別):661円~