17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TSUG型用パンチングボード

TRUSCO TSUG型用パンチングボード

通常単価(税別)
4,495円~6,048円
税込単価
4,945円~6,653円
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。【用途】・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 高さ (mm)
    200
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:粉体塗装
  • 材質3
    ファスナー:ナイロン
  • 材質4
    平ワッシャー:スチール
  • 均等積載量(kg)
    100
  • セット内容
    ファスナー×4、平ワッシャー×4

ご注意

  • TSUMG100専用 パンチング穴(10mm角)の間隔は15mm
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

図面

TSUG-TPK-BK/TSUG-TPL-BK/TSUG-TPS-BK

TRUSCO TSUG型用パンチングボード 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

品名

適合本体

最小発注数量
-
300
161-0556
4989999028768
550.0
軽量ボルトレス棚TSUG型用パンチングボード(奥行300用)
TSUG100-63Kタイプ
1個
900
600
161-0557
4989999028775
1060.0
軽量ボルトレス棚TSUG型用パンチングボード(奥行600用)
TSUG100-63Lタイプ
1個
900
450
161-0558
4989999028782
810.0
軽量ボルトレス棚TSUG型用パンチングボード(奥行450用)
TSUG100-63Sタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,495円
( 4,945円 )
14日目
6,048円
( 6,653円 )
19日目
5,276円
( 5,804円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。

ご注意

  • TSUMG100専用 パンチング穴(10mm角)の間隔は15mm
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO TSUG型用パンチングボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TSUG型用パンチングボード
TRUSCO TSUG型用側板
TRUSCO TSUG型用移動仕切板
TRUSCO TSUG型用壁固定金具
TRUSCO TSUG型用巾木
TRUSCO TSUG型専用ベースプレート
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,495円-6,781円 -2,226円 -1,990円3,251円1,990円
通常出荷日14日目〜14日目〜14日目〜19日目19日目19日目
商品タイプ軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション
高さ(mm)2001800240437620.5
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質2表面処理:粉体塗装表面処理:粉体塗装表面処理:粉体塗装表面処理:粉体塗装表面処理:粉体塗装表面処理:粉体塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト