17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TSUG型用移動仕切板

TRUSCO TSUG型用移動仕切板

通常単価(税別)
2,2263,190
税込単価
2,4493,509
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・荷物の区分けに使用します。・任意の位置に置いて使用できます。【用途】・軽量ボルトレス棚TSU...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 間口 (mm)
    180
  • 高さ (mm)
    240
  • ブラック
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:粉体塗装
  • 均等積載量(kg)
    100

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSUG-SK-240-BK/TSUG-SL-240-BK/TSUG-SS-240-BK

TRUSCO TSUG型用移動仕切板 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

品名

適合本体

最小発注数量
280
161-0552
4989999028737
920.0
軽量ボルトレス棚TSUG型用移動仕切板(奥行300タイプ用)黒
TSUG100-63Kタイプ
1個
580
161-0553
4989999028744
1900.0
軽量ボルトレス棚TSUG型用移動仕切板(奥行600タイプ用)黒
TSUG100-63Lタイプ
1個
430
161-0555
4989999028751
1410.0
軽量ボルトレス棚TSUG型用移動仕切板(奥行450タイプ用)黒
TSUG100-63Sタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,226
( 2,449 )
19日目
3,190
( 3,509 )
14日目
2,574
( 2,831 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の区分けに使用します。
・任意の位置に置いて使用できます。
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
【材質】
・スチール
・表面処理:粉体塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO TSUG型用移動仕切板のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト