17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TSUG 連結型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ

TRUSCO TSUG 連結型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ

通常単価(税別)
26,05336,087
税込単価
28,65839,696
通常出荷日:1日目

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。・分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮で...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSUG100-63K-5B-BK/TSUG100-63L-5B-BK/TSUG100-63S-5B-BK

TRUSCO TSUG型スチール軽量ボルトレス棚(連結) 図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
340
161-0545
4989999028553
29400
1個
300
116-3050
4989999956207
29400
1個
600
161-0547
4989999028577
45000
1個
600
116-3053
4989999956221
45000
1個
450
161-0548
4989999028591
35900
1個
450
116-3048
4989999956184
35900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,053
( 28,658 )
1日目
26,053
( 28,658 )
1日目
36,087
( 39,696 )
1日目
36,087
( 39,696 )
1日目
29,225
( 32,148 )
1日目
29,225
( 32,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
・分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
【用途】
・工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO TSUG 連結型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
A
異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TSUG 連結型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ
TRUSCO TSUG 単体型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ
軽量ボルトレス棚TSUG型(50kgタイプ) 木製棚板タイプ 連結型
軽量ボルトレス棚TSUG型(木製棚板・段50kg荷重・高さ1800mm・5段タイプ) 単体型
軽量ボルトレス棚"MBUG型"(100kgタイプ) 連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,053-29,285 -52,106 -56,229 -36,814 -150,120 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜9日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)55555-
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
間口(mm)900900900940900916

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト