ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TSUG型用壁固定金具 TSUG-KK-BK

TRUSCO TSUG型用壁固定金具【2個入り】

通常単価(税別)
1,990円
税込単価
2,189円
通常出荷日:19日目

【特長】・軽量ボルトレス棚TSUG型の転倒を防止します。【用途】・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    50.7
  • 奥行 (mm)
    29
  • 高さ (mm)
    43
  • 色
    ブラック
  • トラスココード
    161-0550
  • JANコード
    4989999028713
  • 質量(g)
    160
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    表面処理:粉体塗装
  • 均等積載量(kg)
    100
  • 品名
    軽量ボルトレス棚TSUG型用壁固定金具 2個入
  • 適合本体
    TSUG100タイプ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TSUG-KK-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

図面

TSUG-KK-BK

TRUSCO TSUG型用壁固定金具 図面

TSUG-KK-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
50.7
奥行(mm)
29
高さ(mm)
43
色
ブラック
トラスココード
161-0550
JANコード
4989999028713
質量(g)
160
材質1
スチール
材質2
表面処理:粉体塗装
均等積載量(kg)
100
品名
軽量ボルトレス棚TSUG型用壁固定金具 2個入
適合本体
TSUG100タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSUG-KK-BK
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990円
( 2,189円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ボルトレス棚TSUG型の転倒を防止します。
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
【材質】
・スチール
・表面処理:粉体塗装
【セット内容】
・壁固定金具2個
・オールアンカーC-850×2本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO TSUG型用壁固定金具の型番TSUG-KK-BKのページです。 型番TSUG-KK-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO TSUG型用壁固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TSUG型用壁固定金具
中量ボルトレス棚 TUG型 用壁付け金具
TRUSCO TSUG型用支柱 オレンジ
TRUSCO TSUG型用巾木
TRUSCO TSUG型専用ベースプレート
中量ボルトレス棚 TUG型 用複式連結金具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,990円1,394円2,186円3,251円1,990円1,337円
通常出荷日19日目8日目1日目19日目19日目6日目
商品タイプ軽量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)軽量タイプオプション軽量タイプオプション軽量タイプオプション重量タイプ(500Kg~)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)50.750.7409006615
奥行(mm)292940218585
高さ(mm)434318007620.577
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました