ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6

通常単価(税別)
4,041円
税込単価
4,445円
通常出荷日:1日目

【特長】・高輝度蓄光顔料を使用しているため、長時間視認が可能です。・素材に耐候性に優れたポリウレタンを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 横(mm)
    210
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 取付仕様詳細
    貼付タイプ
  • 縦(mm)
    40
  • 表示内容詳細
    階段用
  • JANコード
    4953871218479
  • 質量(g)
    7.300
  • トラスココード
    160-2657
  • 材質1
    基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 専用プライマーの使用を推奨いたします。

型番:

TRHN40210L6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRHN40210L6の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
取付仕様
その他
横(mm)
210
厚さ(mm)
1.1
取付仕様詳細
貼付タイプ
縦(mm)
40
表示内容詳細
階段用
JANコード
4953871218479
質量(g)
7.300
トラスココード
160-2657
材質1
基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
材質2
粘着剤:ゴム系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRHN40210L6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,041円
( 4,445円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度蓄光顔料を使用しているため、長時間視認が可能です。
・素材に耐候性に優れたポリウレタンを使用しており、傷や摩耗に強く永くご使用頂けます。
・耐候性ポリウレタンシートの裏面に印刷しているため、表面からの摩耗によりデザインが失われる事はありません。
・シート表面にエンボス加工を施し、優れた滑り止め効果があります。
・表層に施した特殊コーティングにより汚れ・粘着物が付きにくくなっています。
・耐溶剤性にも優れています。
【用途】
・石・タイル・アスファルト・コンクリート等あらゆる床材に貼る事が出来ます。
・多少の凹凸があっても、裏面のアルミテープが追従し床面と馴染みます。
・すべり抵抗値(CSR)の基準値をクリアしています。
・焼却時にダイオキシン類、その他塩素化合物が発生しません。
【材質】
・基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 専用プライマーの使用を推奨いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6の型番TRHN40210L6のページです。 型番TRHN40210L6に関する仕様情報を記載しております。
蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 足元注意H
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意C
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 ストップE
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格4,041円13,479円12,943円12,943円12,943円12,943円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
横(mm)210450450450450450
厚さ(mm)1.10.90.90.90.90.9
取付仕様詳細貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
よく一緒に購入される商品

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました