17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

TOMBO No.9040 アラミドファイバーパッキン

TOMBO No.9040 アラミドファイバーパッキン
通常単価(税別)
13,481246,997
税込単価
14,829271,697
通常出荷日:14日目

【特長】・PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転...

詳細を確認
  • 強度の強いポリアミド繊維を使用している為、材質によってはシャフトが磨耗する場合があります。
  • 上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
149-4613
4.8
4.8
120.0
1個
149-3816
14.3
14.3
950.0
1個
149-3817
15.9
15.9
1140.0
1個
149-3818
19
19
1650.0
1個
149-3819
22.2
22.2
2190.0
1個
149-3820
25.4
25.4
2850.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,481
( 14,829 )
14日目
84,805
( 93,286 )
14日目
102,421
( 112,663 )
14日目
145,558
( 160,114 )
14日目
191,523
( 210,675 )
14日目
246,997
( 271,697 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。
・他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。
・他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。
・耐熱性に優れています。
【用途】
・各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。
【材質】
・ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤

ご注意

  • 強度の強いポリアミド繊維を使用している為、材質によってはシャフトが磨耗する場合があります。
  • 上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOMBO No.9040 アラミドファイバーパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOMBO No.9040 アラミドファイバーパッキン
TOMBO No.9044 サーマルフロン パッキン
TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン
TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン
TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン
TOMBO No.9033 ナフロンファイバーパッキンーT
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格13,481-4,157 -9,712 -7,681 -5,849 -10,727 -
通常出荷日14日目14日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
長さ333333
使用温度範囲(℃)260180260400200260
材質1ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤-膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤-フッ素樹脂(PTFE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト