17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

TOMBO No.9044 サーマルフロン パッキン

TOMBO No.9044 サーマルフロン パッキン
通常単価(税別)
4,15792,898
税込単価
4,573102,188
通常出荷日:14日目

【特長】・白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインに使用でき、取り付け作業環境の改善ができます・バルブ...

詳細を確認
  • ふっ酸、アルカリ性流体、芳香族系油、熱媒油には使用できません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
149-4625
3.2
3.2
50
1個
149-3992
14.3
14.3
930.0
1個
149-3993
15.9
15.9
1140.0
1個
149-3994
19
19
1620.0
1個
149-3995
22.2
22.2
2190.0
1個
149-3996
25.4
25.4
2850.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,157
( 4,573 )
14日目
31,810
( 34,991 )
14日目
38,086
( 41,895 )
14日目
54,532
( 59,985 )
14日目
72,655
( 79,921 )
14日目
92,898
( 102,188 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインに使用でき、取り付け作業環境の改善ができます
・バルブ用パッキンのでは経済的です
【用途】
・石油精製所、造船、化学プラントなど
・汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など
【材質】
・無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤

ご注意

  • ふっ酸、アルカリ性流体、芳香族系油、熱媒油には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOMBO No.9044 サーマルフロン パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOMBO No.9044 サーマルフロン パッキン
TOMBO No.9040 アラミドファイバーパッキン
TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン
TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン
TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン
TOMBO No.2280-S スーパーシールパッキン
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格4,157-13,481 -5,849 -3,974 -9,712 -7,681 -
通常出荷日14日目14日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
長さ333333
使用温度範囲(℃)180260200100260400
材質1無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤---膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤
最高使用圧力(Mpa)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト