ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO アイシールド

通常単価(税別)
2,404円
税込単価
2,644円
通常出荷日:1日目

【特長】・反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。・マスクと併用することで高い防護効果...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 商品タイプ
    本体
  • レンズ交換
    有
  • ノーズパッド
    -
  • 防傷加工
    -
  • 防曇加工
    -
  • 質量(g)
    17
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 高さ(mm)
    90
  • コーティング
    -
  • レンズ色
    クリア
  • トラスココード
    161-0794
  • 角度調整
    -
  • テンプルカラー
    クリア
  • JANコード
    4989999095883
  • ツル調整
    -

型番:

TESAR-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TESAR-2の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
商品タイプ
本体
レンズ交換
有
ノーズパッド
-
防傷加工
-
防曇加工
-
質量(g)
17
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
高さ(mm)
90
コーティング
-
レンズ色
クリア
トラスココード
161-0794
角度調整
-
テンプルカラー
クリア
JANコード
4989999095883
ツル調整
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESAR-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404円
( 2,644円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。
・マスクと併用することで高い防護効果が得られます。
・メガネの上にも装着可能です。
・レンズ交換が容易に行えます。
【用途】
・軽作業時の防護アイシールドとして。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アイシールドの型番TESAR-2のページです。 型番TESAR-2に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アイシールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アイシールド
TRUSCO アイシールド(替えシールド)
直かぶり型防災面 ノーマルタイプ
TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ
スクリーンバイザー
ライトガンボ(GAMBO) No.1110
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)トーヨーセフティー
通常価格2,404円5,090円2,539円1,459円 -1,035円449円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目7日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体オプション品本体オプション品オプション品本体
レンズ交換有-可能有--
ノーズパッド------
防傷加工------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました