ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 油汚れに強いふきん

通常単価(税別)
648円
税込単価
713円
通常出荷日:1日目

【特長】・少し水に濡らして拭くだけで、ガンコな油汚れを絡み取ります。・レンジ周りやガスコンロの汚れにも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロファイバー
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 色
    ホワイト
  • トラスココード
    161-0606
  • シートサイズ(mm)
    200×300
  • JANコード
    4989999103038
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質1
    起毛部:レーヨン100%
  • 材質2
    基布部:レーヨン85%、ポリエステル15%

ご注意

  • 縫製品のためサイズに多少誤差が出る場合があります。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

SAHK-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SAHK-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
生地
新品
タイプ
ドライ
色
ホワイト
トラスココード
161-0606
シートサイズ(mm)
200×300
JANコード
4989999103038
質量(g)
43.000
材質1
起毛部:レーヨン100%
材質2
基布部:レーヨン85%、ポリエステル15%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAHK-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
648円
( 713円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少し水に濡らして拭くだけで、ガンコな油汚れを絡み取ります。
・レンジ周りやガスコンロの汚れにも最適です。
・少量の洗剤で済むので環境にも優しい布巾となります。
【用途】
・こびり付いた油汚れのお掃除に
・泥などの汚れにも
【材質】
・起毛部:レーヨン100%
・基布部:レーヨン85%、ポリエステル15%

ご注意

  • 縫製品のためサイズに多少誤差が出る場合があります。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 油汚れに強いふきんの型番SAHK-1のページです。 型番SAHK-1に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 油汚れに強いふきんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 油汚れに強いふきん
TRUSCO ベルベットグローブ
オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20
TRUSCO ベルベットホワイトクロス
万能ウエス(タオル地タイプ)
αメリヤスウエス(汎用タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格648円1,240円777円532円 -3,732円 -5,083円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
商品タイプマイクロファイバー布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライウェットドライドライドライ
色ホワイト白ホワイト白ホワイト薄水色
トラスココード161-0606124-2421489-0809---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました