ファクトリーサプライ用品技術窓口

GANZ GZ-3シリーズ用スタンド

通常単価(税別)
6,881
税込単価
7,569
通常出荷日:1日目

【特長】・ジェントス投光器・GZ-3シリーズ用の専用スタンドです。

  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 黄色
  • JANコード
    4950654043129
  • トラスココード
    161-3750
  • 高さ(mm)
    1820
  • 質量(g)
    1530.0

ご注意

  • ジェントス製品以外にはご使用しないでください。

型番:

GZ-3STS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

GZ-3STSの仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
黄色
JANコード
4950654043129
トラスココード
161-3750
高さ(mm)
1820
質量(g)
1530.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-3STS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,881
( 7,569 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェントス投光器・GZ-3シリーズ用の専用スタンドです。

ご注意

  • ジェントス製品以外にはご使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GANZ GZ-3シリーズ用スタンドの型番GZ-3STSのページです。 型番GZ-3STSに関する仕様情報を記載しております。
GANZ GZ-3シリーズ用スタンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
現在の証明用
5
満足度:5.0
現場作業で停電機関が有った為、このスタンドを利用してLEDライトを設置しました。 専用品だけあってとても良い感じで設置で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GANZ GZ-3シリーズ用スタンド
専用充電池 SG-39SB
専用充電池 MG-45SB
専用充電池 GA-09
専用充電池 SG-37SB
防爆LED作業灯 GZ-BA30
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格6,8813,6442,9432,6453,02820,158
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品の種類その他その他その他その他その他LED
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
黄色-----
JANコード495065404312949506540366334950654038354495065403831649506540366264950654037746
トラスココード161-3750224-9291224-9298224-9295224-9285819-3857

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト