ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO バックパック用チェストベルト

通常単価(税別)
739
税込単価
813
通常出荷日:2日目

【特長】・チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。・ワンタッチバッ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4989999109894
  • トラスココード
    161-2533
  • 幅(mm)
    20
  • 質量(g)
    31
  • 材質1
    ベルト部:ゴム部分・ポリエステル テープ部・ポリプロピレン
  • 材質2
    樹脂バックル部:ポリアセタール
  • 長さ(mm)
    645

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TCBB-A
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCBB-Aの仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4989999109894
トラスココード
161-2533
幅(mm)
20
質量(g)
31
材質1
ベルト部:ゴム部分・ポリエステル テープ部・ポリプロピレン
材質2
樹脂バックル部:ポリアセタール
長さ(mm)
645
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCBB-A
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。
・ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。
・長さ調整が容易に行えます。
・ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。
【用途】
・バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。
【材質】
・ベルト部:ゴム部分・ポリエステル テープ部・ポリプロピレン
・樹脂バックル部:ポリアセタール

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO バックパック用チェストベルトの型番TCBB-Aのページです。 型番TCBB-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO バックパック用チェストベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO バックパック用チェストベルト
Magic Flash バックパック
TRUSCO ハーベストバッグ
TRUSCO ツールベスト
TRUSCO ペットボトルホルダー
TRUSCO 外線工事用電工腰袋 前ポケット付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7399,0005,8236,5201,5208,358
通常出荷日2日目19日目1日目2日目1日目1日目
その他オプション-----
JANコード498999910989445504143126274989999028232498999902985749899991001984989999447057
トラスココード161-2533630-0687160-5499161-0255161-1158837-1276
ブラックブラック/内側オレンジブラックブラックブラック
幅(mm)203003005290215

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト