ファクトリーサプライ用品技術窓口

509296リモコン式リビング扇 DCモーター式

通常単価(税別)
13,619円
税込単価
14,981円
通常出荷日:1日目

【特長】・やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。・エネルギー効率の良い、D...

詳細を確認
  • 種類
    扇風機
  • はね径 (cm)
    30
  • 消費電力 (W(50/60Hz))
    16/16
  • 風量調節
    3段階(強・中・弱)
  • JANコード
    4967576419383
  • トラスココード
    161-3082
  • 奥行(mm)
    365
  • 高さ(mm)
    680~860
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    約1.5
  • 標準消費電力料金
    0.43円/h
  • 幅(mm)
    355
  • 首振り
    左右75度
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    ABS樹脂、AS樹脂、スチール
  • 付属品
    リモコン、リモコンホルダー、電池

型番:

LFD-306L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LFD-306Lの仕様・寸法情報

種類
扇風機
はね径(cm)
30
消費電力(W(50/60Hz))
16/16
風量調節
3段階(強・中・弱)
JANコード
4967576419383
トラスココード
161-3082
奥行(mm)
365
高さ(mm)
680~860
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
約1.5
標準消費電力料金
0.43円/h
幅(mm)
355
首振り
左右75度
質量(g)
2900.0
材質1
ABS樹脂、AS樹脂、スチール
付属品
リモコン、リモコンホルダー、電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LFD-306L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,619円
( 14,981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。
・エネルギー効率の良い、DCモーター採用で省エネです。
・7枚羽根でムラをおさえたやさしい風量の扇風機です。
・超微風モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
・眠りにやさしい静音仕様です。※微風・弱・中が静音です。
・リモコン付で離れた場所からでも操作ができます。
・左右首振り機能付きで、高さも68~86cmの間で調整できます。
・入タイマー(2時間・4時間・6時間)と切タイマー(1時間・2時間・4時間)付きです。
・送風モードが微風・連続・リズム風とあり、連続は3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。
【用途】
・オフィスの送風に。
【材質】
・ABS樹脂、AS樹脂、スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

509296リモコン式リビング扇 DCモーター式の型番LFD-306Lのページです。 型番LFD-306Lに関する仕様情報を記載しております。
509296リモコン式リビング扇 DCモーター式のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
扇風機
5
満足度:5.0
これまではACモーターのものを使用してましたが、DCモーター製の方がランニングコストがいいと知り購入しました。
0人が参考にしています。
事務所用に!
5
満足度:5.0
換気・暑さ対策に使用しましたが問題ありません。 DCモーターで節電、リモコン式で便利です。 お勧めします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
509296リモコン式リビング扇 DCモーター式
デュアル工事用充電扇風機
卓上扇 マカロン型mini ブラック
タワーファン メカ式 ホワイト
充電式ファンCF001G
充電式ファンCF202D
メーカーアイリスオーヤマPanasonicアイリスオーヤマアイリスオーヤママキタマキタ
通常価格13,619円16,167円4,402円6,773円12,942円12,008円
通常出荷日1日目2日目5日目2日目3日目3日目
種類扇風機扇風機--扇風機扇風機
はね径(cm)3015--23.523.5
消費電力(W(50/60Hz))16/1616/16----
風量調節3段階(強・中・弱)-3段階3段階(弱・中・強)--
JANコード4967576419383-49675765212224967576694339--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました