ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ・スノーブラシG型

  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪かき
  • JANコード
    4935682030884
  • トラスココード
    137-3725
  • 質量(g)
    410.000
  • 材質1
    ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム(グリップ部:発泡ウレタン)、ワイパー:合成ゴム、その他:ABS樹脂
  • 全長(mm)
    約780~1220
  • 幅(mm)
    260

型番:

030884
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

030884の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪かき
JANコード
4935682030884
トラスココード
137-3725
質量(g)
410.000
材質1
ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム(グリップ部:発泡ウレタン)、ワイパー:合成ゴム、その他:ABS樹脂
全長(mm)
約780~1220
幅(mm)
260

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
030884
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,921円
( 2,113円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシヘッドを畳んで小さく収納可能な折畳式スノーブラシです。
・ヘッド部は7段階の角度調整が可能です。
・好きな角度で除雪ができます。
・付属品のスクレーパーは取り外せばハンドタイプに変身します。
【材質】
・ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム(グリップ部:発泡ウレタン)、ワイパー:合成ゴム、その他:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ・スノーブラシG型の型番030884のページです。 型番030884に関する仕様情報を記載しております。
アルミ・スノーブラシG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ・スノーブラシG型
ハンディー・スノーブラシ
アルミスノーブラシ・ E型
アルミ雪崩・つらら落し(3M)
穴あき・曲がる雪落し
ポケットスノーブラシ
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格1,921円1,101円1,267円6,874円11,394円1,226円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目7日目1日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪かき雪落とし雪落とし雪落とし雪落とし雪落とし
JANコード493568203088449356820103504935682009859493568202296449356820326734935682029116
トラスココード137-3725819-3305819-3303819-3301628-8099819-3306
質量(g)410.000240.000415.0001180.01920284.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました