17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低遮音耳栓20 UF-01-012

通常単価(税別)
1,017円
税込単価
1,119円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプです。・過度に遮音しないので、会話や周囲の音が比較...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フランジタイプ
  • 規格
    EN
  • サイズ
    フリー
  • コード
    有
  • JANコード
    4549395908578
  • トラスココード
    160-5354
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー
  • 材質2
    コード:ポリ塩化ビニール
  • 材質3
    ケース:ポリプロピレン
  • SNR値(dB)
    20
  • ケース
    ○
  • 仕様
    EN352-2規格適合品

型番:

UF-01-012
解除
  • 【販売終了品】2026年09月に販売終了となりました。

  • 推奨代替品はございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UF-01-012の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フランジタイプ
規格
EN
サイズ
フリー
コード
有
JANコード
4549395908578
トラスココード
160-5354
質量(g)
15.000
材質1
耳栓本体:熱可塑性エラストマー
材質2
コード:ポリ塩化ビニール
材質3
ケース:ポリプロピレン
SNR値(dB)
20
ケース
○
仕様
EN352-2規格適合品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UF-01-012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017円
( 1,119円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプです。
・過度に遮音しないので、会話や周囲の音が比較的聞こえやすいです。
・洗って再使用が可能です。
・コードは取り外し可能です。
【用途】
・一般作業、研磨作業。
【材質】
・耳栓本体:熱可塑性エラストマー
・コード:ポリ塩化ビニール
・ケース:ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低遮音耳栓20 UF-01-012の型番UF-01-012のページです。 型番UF-01-012に関する仕様情報を記載しております。
低遮音耳栓20 UF-01-012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低遮音耳栓20 UF-01-012
耳栓・ディスペンサーセット
使い捨て耳栓 TEI-10B
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)
耳栓 コード無し FEP-01
メーカースリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山モルデックストラスコ中山アズワン
通常価格1,017円16,855円15,789円762円976円20,731円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フランジタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフランジタイプフォームタイプ
規格ENANSIANSIJISANSIJIS / ANSI
サイズフリーフリーフリーフリーフリー-
コード有無無有有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト