ファクトリーサプライ用品技術窓口

半自動梱包機(超低床型)

通常単価(税別)
251,737円
税込単価
276,911円
通常出荷日:4日目

【特長】・引締め方法選択能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します・引締め力の強弱にかかわらず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    半自動梱包機
  • 消費電力(kW)
    0.47
  • 最小梱包物幅(mm)
    80
  • 最小梱包物高さ(mm)
    30
  • 最大梱包物幅(mm)
    フリー
  • 最大梱包物高さ(mm)
    フリー
  • トラスココード
    166-8117
  • 質量(g)
    45000.0
  • 引締力(N)
    40~450
  • 適合バンド幅(mm)
    15.5、12、9、6、5
  • 電源(V)
    単相100
  • テーブル寸法(mm)幅×奥行
    780×540
  • 奥行(mm)
    540
  • 高さ(mm)
    631
  • 電源コード長さ(m)
    4.5
  • 幅(mm)
    1456
  • JANコード
    4560156090196

ご注意

  • ご注文時にバンド幅のご指定が必要です。

型番:

IQ-400LB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IQ-400LBの仕様・寸法情報

商品タイプ
半自動梱包機
消費電力(kW)
0.47
最小梱包物幅(mm)
80
最小梱包物高さ(mm)
30
最大梱包物幅(mm)
フリー
最大梱包物高さ(mm)
フリー
トラスココード
166-8117
質量(g)
45000.0
引締力(N)
40~450
適合バンド幅(mm)
15.5、12、9、6、5
電源(V)
単相100
テーブル寸法(mm)幅×奥行
780×540
奥行(mm)
540
高さ(mm)
631
電源コード長さ(m)
4.5
幅(mm)
1456
JANコード
4560156090196
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IQ-400LB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251,737円
( 276,911円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引締め方法選択能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します
・引締め力の強弱にかかわらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります
・シンプルでメンテナンスがしやすい構造です
・重量物やサイズの大きい製品の梱包に適しています

ご注意

  • ご注文時にバンド幅のご指定が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半自動梱包機(超低床型)の型番IQ-400LBのページです。 型番IQ-400LBに関する仕様情報を記載しております。
半自動梱包機(超低床型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半自動梱包機(超低床型)
半自動梱包機(全面カバー型)
半自動梱包機(全面カバーコンパクト型)
半自動梱包機(多湿環境用)
調整型I 貼り封函機
簡易型製封かん機 キャスター付き
メーカーストラパックストラパックストラパックストラパックストラパックストラパック
通常価格251,737円246,497円238,319円511,575円477,551円573,562円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目8日目
商品タイプ半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機半自動梱包機封かん機封かん機
消費電力(kW)0.470.470.470.470.240.18
最小梱包物幅(mm)808080100100160
最小梱包物高さ(mm)3030303090100
最大梱包物幅(mm)フリーフリーフリーフリー500450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました