17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

グランドパッキン D4101 ふっ素樹脂含浸炭化繊維

グランドパッキン D4101 ふっ素樹脂含浸炭化繊維
通常単価(税別)
3,47654,042
税込単価
3,82459,446
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・炭化繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキ...

詳細を確認
  • グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3.2
3.2
3.2
62.000
149-4672
1個
4.8
4.8
4.8
140.000
149-4673
1個
6.4
6.4
6.4
245.000
149-4674
1個
7.9
7.9
7.9
375.000
149-4675
1個
9.5
9.5
9.5
545.000
149-4676
1個
11.1
11.1
11.1
740.000
149-4665
1個
12.7
12.7
12.7
970
149-4666
1個
14.3
14.3
14.3
1230
149-4667
1個
15.9
15.9
15.9
1520
149-4668
1個
19.1
19.1
19.1
2190
149-4669
1個
22.2
22.2
22.2
2960
149-4670
1個
25.4
25.4
25.4
3870
149-4671
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,476
( 3,824 )
9日目
3,950
( 4,345 )
1日目
4,971
( 5,468 )
1日目
6,906
( 7,597 )
1日目
8,213
( 9,034 )
1日目
10,739
( 11,813 )
1日目
14,267
( 15,694 )
1日目
19,056
( 20,962 )
19日目
21,310
( 23,441 )
9日目
30,784
( 33,862 )
14日目
41,646
( 45,811 )
19日目
54,042
( 59,446 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭化繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。
【用途】
・一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ。
【材質】
・炭素繊維・PTFEディスパーション・潤滑油

ご注意

  • グランドパッキンの選定に対しては、形式・パッキンの寸法及び組合わせ・流体・温度・圧力・PV値・PH・摺動速度などの諸条件があり適切な材料選定を行って下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グランドパッキン D4101 ふっ素樹脂含浸炭化繊維のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グランドパッキン D4101 ふっ素樹脂含浸炭化繊維
グランドパッキン D4104 膨張黒鉛編組パッキン(インコネル合金線入り)
グランドパッキン D4102 ふっ素樹脂含浸ふっ素樹脂ファイバー
グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバー
Dパッキン(PTFE被覆)
Dパッキン(EPDMゴム) 10Kタイプ
メーカーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコーダイコー
通常価格3,476-9,416 -5,677 -4,860 -8,231 -491 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
種類グランドパッキングランドパッキングランドパッキングランドパッキンシートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)
長さ(m)3333--
使用温度範囲(℃)200600260260--
--
材質1炭素繊維・PTFEディスパーション・潤滑油---EPDMゴム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト