ファクトリーサプライ用品技術窓口

目立たないシート

通常単価(税別)
2,104円
税込単価
2,314円
通常出荷日:6日目

【特長】・屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • 色
    その他
  • 厚さ (mm)
    0.25
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • 引張強度
    縦947N、横878N
  • 色詳細
    ダークブラウン/ベージュ
  • 番手(#)
    3000
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)

ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください

型番:

LSP-1818
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LSP-1818の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーシート
形状
折りたたみタイプ
色
その他
幅×長さ(m)
1.7x1.7
厚さ(mm)
0.25
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ数(個)
8
引張強度
縦947N、横878N
色詳細
ダークブラウン/ベージュ
長さ(m)
1.7
幅(m)
1.7
耐久期間
-
番手(#)
3000
JANコード
4945132057217
質量(g)
520.0
トラスココード
149-2434
材質1
シート:ポリエチレン(PE)
材質2
ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)

絞り込み条件

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメ数(個)

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 耐久期間

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
LSP-1818

幅×長さ

(m)

ハトメ数(個)

長さ(m)

幅(m)

耐久期間

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.7x1.7
8
1.7
1.7
-
4945132057217
520.0
149-2434
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,104円
( 2,314円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。
【用途】
・景観保護用シートとして
・屋根や壁などの一時的な養生に
・工事現場での保護カバーに
・お花見などのレジャー用に
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)

ご注意

  • 火気の近くでは使用しないでください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目立たないシートの型番LSP-1818のページです。 型番LSP-1818に関する仕様情報を記載しております。
目立たないシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
目立たないシート
ブルーシート ジャンボシート #3000
ユタカメイク シート #2000迷彩シート
キャンバスシート
ホワイトシート #2500
防水ブルーシート
メーカー旭産業トラスコ中山ユタカメイクトラスコ中山萩原工業トラスコ中山
通常価格2,104円30,238円 -996円 -10,643円2,695円914円 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプカラーシートブルーシートデザインシートカラーシートカラーシートブルーシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
色その他ブルーその他-ホワイトブルー
厚さ(mm)0.250.250.150.10.180.18
ハトメピッチ(cm)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました